Cacciavite dinamometrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4-563

Codice componente
4-563
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.24 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Materiale Alluminio Proprietà dei materiali legato
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 105 Tipo prodotto Cacciavite dinamometrico Coppia (max.)(Nm) 0.6
Coppia (min.)(Nm) 0.05

Si trova sulla pagina di Cacciavite dinamometrico, il codice articolo è il seguente: 4-563.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4-563.

Supporto tecnico