Cavo di prova altamente flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VC-8557645
VC-8557650
VC-8557655
VC-8557665
VC-8557670
VC-8557675
VC-8557680
VC-8557690
VC-8557695
VC-8557700
VC-8557705
VC-8557710
VC-8557715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Colore

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni 0.6Nero

3.91 €

1 3 giorni 0.9Blu

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 0.9Nero

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 0.9Verde

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni 0.3Giallo

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 0.9Rosso

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni 0.6Rosso

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni 0.6Giallo

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 0.3Rosso

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni 0.3Blu

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 0.3Verde

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni 0.6Blu

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni 0.6Verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 6 Height(mm) 13 Corrente nominale(A) 2.2
Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 2 mm Tipo di connettore/uscita B Connettore a banana 2 mm Caratteristiche spina Impilabile
Tipo prodotto Cavo di prova Sezione cavo(mm²) 0.2 Materiale contatto Ni
Diametro/tipo di connettore(mm) 2 Materiale PVC Tensione nominale(V DC) 60|30
Gamma di temperatura(°C) -10 – 70

Supporto tecnico