Combinazione trapano a percussione a batteria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

600796840

Codice componente
600796840
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

469.47 €

1 15 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Combinazione trapano a percussione a batteria Shank shape Gambo SDS Plus Voltage(V) 18
Conteggio colpi (max.)(/min) 4500 Impatto (max.)(J) 3.1 N. di gruppi di alimentazione inclusi 0
Tensione di esercizio(V) 18 Peso, informazioni incl. batteria ricaricabile Peso(g) 4700.0

Si trova sulla pagina di Combinazione trapano a percussione a batteria, il codice articolo è il seguente: 600796840.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 600796840.

Supporto tecnico