Set di tester elettrici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2148824-BP
2148825-BP
2148826-BP
M711A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Tipo display Interfacce IP nominale Alimentazione Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Categoria di lettura Gamma di lettura (VDE) Standard VDE Caratteristiche del tester VDE Peso
(g)

1,437.48 €

1 Disponibile 16 giorni -------------

283.12 €

1 Disponibile 3 giorni -------------

337.79 €

1 Disponibile 3 giorni -------------

2,475.96 €

1 Disponibile 3 giorni 230175DigitaleBluetooth®|USBIP40Alimentazione di rete95TesterCAT II 250 VTensione di contatto|Resistenza di isolamento|Corrente di dispersione|Corrente differenziale|Resistenza di dispersione a terra|Potenza attiva0701-0702incl. software1300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato)

Supporto tecnico