Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z194A
Width(mm) | 92 | Height(mm) | 220 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura AC A (min.)(A) | 1 | Gamma di lettura amperaggio AC (max.)(A) | 1000 | Tipo di connettore/uscita B | Spina 4 mm |
Lettura corrente | AC | Frequenza max.(kHz) | 1 | Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) | 43 |
Segnale in uscita (max.)(A) | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 39 | Tipo prodotto | Adattatore per pinza amperometrica |
Categoria di lettura | CAT III 600 V | Peso(g) | 650 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per pinza amperometrica, il codice articolo è il seguente: Z194A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z194A.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali