Ingranaggio a cricchetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05078200001
05078205001
05078210001
05078345001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Deportanza Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

39.95 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)221462

42.91 €

1 Disponibile 4 giorni -3/8" (10 mm)221468

46.16 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)221478

49.29 €

1 Disponibile 4 giorni 251/2" (12,5 mm)3018192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Ingranaggio a cricchetto

Supporto tecnico