Rilevatore di ossigeno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VC-8341620

Codice componente
VC-8341620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

229.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 195 Misura prodotto (larghezza)(mm) 30 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 68
Tipo prodotto Rilevatore di ossigeno Peso(g) 489 Precisione(pagine/min) 0.4
Lunghezza elettrodo(mm) 190 Caratteristiche dell’attrezzatura per la verifica dei gas Elettrodo intercambiabile|termometro Alimentazione (dettagli)(V) 9
Gamma di lettura 0 - 20 mg/l Gamma di lettura (max.)(mg/l) 20 Gamma di lettura (min.)(mg/l) 0
Risoluzione(mg/l) 0.1 Unità di misura Ossigeno

Si trova sulla pagina di Rilevatore di ossigeno, il codice articolo è il seguente: VC-8341620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8341620.

Supporto tecnico