Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBM-100
Gamma di lettura della conducibilità | 20 ms (max) | Display (apparecchiatura di prova) | Digitale | Gamma di lettura pH | -2 - 16 pH |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura pH (max.)(pH) | 16 | Gamma di lettura pH (min.)(pH) | -2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 195 | Tipo prodotto | Tester multiplo |
Gamma di lettura della conducibilità (min.) | 0 | Gamma di lettura della conducibilità (max.)(mS) | 20 | Tipo di lettura | pH|ORP|Temperatura|Conducibilità|TDS|Salinità |
Gamma di lettura TDS (max.) | 13 | Gamma di lettura TDS | 0 pagine/min (min) | Gamma di lettura TDS (min.)(pagine/min) | 0 |
Intervallo di lettura della temperatura | Da 0 fino a 90 °C | Gamma di lettura temperatura (max.)(°C) | 90 | Gamma di lettura temperatura (min.)(°C) | 0 |
Si trova sulla pagina di Tester multiplo, il codice articolo è il seguente: KBM-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBM-100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali