Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GD-3000
Alimentazione (dettagli) | 2 batterie AAA | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 180 | Tipo prodotto | Rilevatore di fughe di gas |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (Ø)(mm) | 21 | Gamme di lettura(pagine/min) | Gas naturale (GNL) 1000 - 6500 ppm · Butano/propano (GPL) 500 - 6500 |
Si trova sulla pagina di Rilevatore di gas, il codice articolo è il seguente: GD-3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GD-3000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali