Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1991112-BP |
1991113-BP |
1993165-BP |
1993166-BP |
VC-8603600 |
VC-8603605 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (dettagli) | Compensazione automatica della temperatura | Con taratura a | Temperatura di esercizio (°C) | Risoluzione | Tipo di lettura | Intervallo di lettura della temperatura | Gamma di lettura temperatura (max.) (°C) | Gamma di lettura temperatura (min.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Reversibile | Standard produttore (con certificato) | - | - | ORP|Temperatura|pH | Da -5,0 fino a +105,0 °C | +105.0 | -5.0 | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | N | Standard produttore (con certificato) | - | - | pH | - | - | - | |
468.12 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Reversibile | Standard ISO | - | - | ORP|Temperatura|pH | Da -5,0 fino a +105,0 °C | +105.0 | -5.0 | |
391.61 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | N | Standard ISO | - | - | pH | - | - | - | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | ± 0,02 pH ± 1 cifra (a temperatura nominale 25 °C) | N | Standard produttore (con certificato) | -20 … +50 | 0,01 pH | pH | - | - | - | |
240.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | ± 0,02 pH ± 1 cifra (a temperatura nominale 25 °C) | Reversibile | Standard produttore (con certificato) | -20 … +50 | 0,01 pH | ORP|Temperatura|pH | Da -5,0 fino a +105,0 °C | +105.0 | -5.0 |
Loading...
Display (apparecchiatura di prova) | LCD|Digitale|Numerico | Gamma di lettura pH | 0.00 - 14.00 pH | Gamma di lettura pH (max.)(pH) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura pH (min.)(pH) | 0 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 108 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 54 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28 | Tipo prodotto | Tester per pH | Peso(g) | 240 |
Configura
Proprietà di base
Precisione (dettagli)
Compensazione automatica della temperatura
Con taratura a
Temperatura di esercizio(°C)
Risoluzione
Tipo di lettura
Intervallo di lettura della temperatura
Gamma di lettura temperatura (max.)(°C)
Gamma di lettura temperatura (min.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali