Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MWT-2G
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (apparecchiatura di prova) | Digitale | Alimentazione (dettagli) | Pacco batterie da 9 V |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 42 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 160 |
Tipo prodotto | Tester per radiazioni EM HF | Peso(g) | 150 | Tipo display | LCD |
Risposta in frequenza(MHz) | 2450 | Gamma di frequenza(MHz) | 2450 | Intervallo di lettura della densità del flusso di potenza | 0 - 9,99 mW/cm² |
Intervallo di lettura della densità del flusso di potenza (min.)(mW/cm²) | 0 | Intervallo di lettura della densità del flusso di potenza (max.)(mW/cm²) | 9.99 | Tipo di lettura | Emittanza energetica|Flusso energetico |
Si trova sulla pagina di Misuratore di radiazioni a microonde, il codice articolo è il seguente: MWT-2G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MWT-2G.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali