Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHT-02 ATC
Precisione (dettagli) | 0,01 pH | Compensazione automatica della temperatura | Sì | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 50 | Gamma di lettura pH | 0 - 14 pH | Gamma di lettura pH (max.)(pH) | 14 |
Gamma di lettura pH (min.)(pH) | 0 | Gamma di lettura pH(pH) | 0 - 14 | Alimentazione (dettagli) | 2 x CR2032 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 170 | Tipo prodotto | Tester per pH | Risoluzione | 0,01 pH |
Peso(g) | 85 | Misura prodotto (Ø)(mm) | 34 |
Si trova sulla pagina di Metro rigido, il codice articolo è il seguente: PHT-02 ATC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHT-02 ATC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali