Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC-8313100
Precisione (dettagli) | ±5% o ± 10 PPM | Alimentazione (dettagli) | Batteria a secco da 9 V | Misura prodotto (altezza)(mm) | 166 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 42 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 63 | Tipo prodotto | Rilevatore di monossido di carbonio |
Peso(g) | 230 | Precisione(%) | 5 | Gamma di lettura | 0 - 1000 pagine/min |
Gamma di lettura (max.)(pagine/min) | 1000 | Gamma di lettura (min.)(pagine/min) | 0 | Risoluzione(pagine/min) | 1 |
Unità di misura | CO |
Si trova sulla pagina di Rilevatore di monossido di carbonio, il codice articolo è il seguente: VC-8313100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-8313100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali