Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LWT-02
Precisione (dettagli)(%) | ±2 | Compensazione automatica della temperatura | Sì | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura della conducibilità | 0 - 1999 µS/cm | Gamma di lettura della conducibilità (min.)(µS/cm) | 0 | Gamma di lettura della conducibilità(µS/cm) | 0 - 1999 |
Gamma di lettura della conducibilità (max.)(µS/cm) | 1999 | Temperatura di esercizio(°C) | 0 - 50 | Alimentazione (dettagli) | 2 x CR2032 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 37 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 37 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 168 |
Tipo prodotto | Tester per conducibilità | Peso(g) | 85 |
Si trova sulla pagina di Misuratore della conducibilità, il codice articolo è il seguente: LWT-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWT-02.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali