Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CO-60
Precisione (dettagli)(%) | 70 ppm o ± 5% da 0 a 2000 ppm. Oltre 2.000 ppm +/-7 | Alimentazione (dettagli) | Adattatore USB/AC | Misura prodotto (altezza)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 137 | Tipo prodotto | Rilevatore di anidride carbonica | Risoluzione | DA 1 ppm a 0 fino a 1000 ppm. Da 5 ppm a 1001 fino a 2000 ppm. Da 10 ppm fino a 3000 ppm a 2001 °C 0.1 1% RH |
Peso(g) | 186 | Precisione(%) | 5 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 52 |
Gamme di lettura | Contenuto di CO2. temperatura. umidità | Gamma di lettura | 0 - 3000 pagine/min | Gamma di lettura (max.)(pagine/min) | 3000 |
Gamma di lettura (min.)(pagine/min) | 0 | Unità di misura | Temperatura|Umidità|CO2 |
Si trova sulla pagina di Rilevatore di anidride carbonica, il codice articolo è il seguente: CO-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CO-60.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali