Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VC-8603610 |
VC-8603615 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
442.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | |
468.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Precisione (dettagli) | ± 1,5 % v. PM ± 0,2 mg/l o ± 1,5 % v. MW ± 2% di saturazione di O2 | Compensazione automatica della temperatura | Sì (integrato) | Con taratura a | Standard produttore (con certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Display (apparecchiatura di prova) | LCD|Digitale|Numerico | Temperatura di esercizio(°C) | -20 … +50 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 108 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 54 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28 | Tipo prodotto | Contatore DO |
Peso(g) | 240 | Dichiarazioni GHS/H | H 314: Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni agli occhi. (H 314) |H 302: Nocivo se ingerito (H 302) |H 290: Può essere corrosivo per i metalli. (H 290) | Dichiarazioni/etichettatura GHS | Irritante (GHS07)(GHS-07-IRRITANT_SY_00)|Corrosivo (GHS-05-CORROSIVE_SY_00) |
Tipo di lettura | Statura di O2 | Risoluzione(%) | 0... 200 | Segno (materiale pericoloso) | Pericolo |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali