Misuratore digitale di pH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PH-100 ATC

Codice componente
PH-100 ATC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

82.77 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (dettagli) 0,2 pH Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Display (apparecchiatura di prova) Digitale
Temperatura di esercizio(°C) 0 - +50 Gamma di lettura pH 0 - 14 pH Gamma di lettura pH (max.)(pH) 14
Gamma di lettura pH (min.)(pH) 0 Gamma di lettura pH(pH) 0 - 14 Alimentazione (dettagli) Pacco batterie da 9 V
Misura prodotto (altezza)(mm) 205 Misura prodotto (larghezza)(mm) 68 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 30
Tipo prodotto Tester per pH Risoluzione 0,01 pH Peso(g) 220

Si trova sulla pagina di Misuratore digitale di pH, il codice articolo è il seguente: PH-100 ATC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PH-100 ATC.

Supporto tecnico