Nastro elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7100055258
7100055259
7100055835
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni 306404

36.60 €

1 Disponibile 11 giorni 1906409

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 606405

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Tipo blu Lunghezza(m) 33 Dettagli colore Blu
Tipo adesivo Adesivo in gomma Caratteristiche del nastro adesivo Impieghi gravosi|Per tutti gli usi Spessore materiale(mm) 0.13
Temperatura max.(°C) +75 Tipo prodotto Nastro elettrico

Supporto tecnico