Clip della batteria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
18-0092
18-0093
18-0094
18-0097
18-3786
BC2001
BC2002
BS-ER-1-200
BS-ER-36-150
BS-ER-36-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Connettore (batterie) Materiale (dettagli) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Idoneo per le dimensioni della batteria Tipo (varie)

0.57 €

1 Disponibile 3 giorni NeroPerno e presa-7.311.824.59V PP3Design a I

0.60 €

1 Disponibile 98 giorni NeroPerno e presa-7.311.824.59V PP3Design a I

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni NeroPerno e presa-7.311.824.59V PP3Modello T

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni NeroPerno e presa-7.311.824.59V PP3Design a I

0.57 €

1 Disponibile 3 giorni NeroPerno e presa----9V PP3Design a I

0.49 €

1 Disponibile 3 giorni NichelContatto a mollaPlastica resistente agli agenti chimici3.8522.830.5CR2016|CR 2020|CR2025|CR2032-

0.57 €

1 Disponibile 3 giorni NichelContatto a mollaPlastica resistente agli agenti chimici---CR2016|CR 2020|CR2025|CR2032-

0.60 €

1 Disponibile 11 giorni NeroPerno e presa-7.311.824.59V PP3-

0.57 €

1 Disponibile 3 giorni NeroPerno e presa--14319V PP3-

0.71 €

1 Disponibile 3 giorni NeroPerno e presa--14319V PP3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

N. di celle 1 Tipo prodotto Clip della batteria

Supporto tecnico