Tester per batterie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT-501
MS228
MS-229
MS-229 LCD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del tester per batterie Tipo di batteria Compatibile con Carico corrente
(mA)
Display (apparecchiatura di prova) Tipo display Alimentazione Alimentazione (dettagli) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Intervallo di lettura (test per batterie) Adatto per Peso
(g)

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni -Batteria|RicaricabileAA|AAA|9 V|Pila a bottone|C|D|Pacchi batteria-LCD|Grafico-Batteria AAA (2x). inclusa-1352776-1.2 V|1.5 V|3 V|6 V|3.7 V|9 V|12 V-148

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -BatteriaAAA|AA|C|D|9 V|N|Pila a bottone-LCD-----43901.5 V|1.55 V|9 V-38

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni incl. Batterie AA alcaline Conrad Energy (confezione da 24)Ricaricabile|BatteriaAAA|AA|C|D|9 V|N|Pila a bottone5 - 40LCD-Pila a bottone LR44 (2x). inclusa-22-331331.2 V|1.5 V|3 V|9 V|12 V-85

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni -Ricaricabile|BatteriaAAA|AA|C|D|9 V|N|Pila a bottone5 - 40LCDLCDPila a bottone LR44 (2x). inclusa2 x LR4422-331331.2 V|1.5 V|3 V|9 V|12 VBatterie 1,2 - 12 V/ricaricabili85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tester per batterie

Supporto tecnico