Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
71 01 160
Overall Length(mm) | 160 | Mass(g) | 195 | Durezza del bordo(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio premium al cromo-vanadio | Tipo prodotto | Tagliavite | Durezza filo (max.) filo duro(mm) | 3.2 |
Durezza del filo (max.)(mm) | (Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 | Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm) | 3 | Durezza filo (max.) filo morbido(mm) | 5.3 |
Filo durezza (max.) filo medio(mm) | 4.4 |
Si trova sulla pagina di Tagliavite, il codice articolo è il seguente: 71 01 160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 71 01 160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali