Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
71 82 950
Overall Length(mm) | 950 | Mass(g) | 4000 | Norma DIN | DIN ISO 5743 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza del bordo(HRC) | 48 | Materiale | Acciaio premium al cromo-vanadio|Acciaio per utensili | Tipo prodotto | Taglierina per rete metallica |
Tipo | 71 82 950 | Durezza filo (max.) filo duro(mm) | 4 | Durezza del filo (max.)(mm) | (Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 |
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm) | 3.6 | Durezza filo (max.) filo morbido(mm) | 6 | Filo durezza (max.) filo medio(mm) | 5.2 |
Durezza di taglio(HRC) | 48 |
Si trova sulla pagina di Cesoie per cavi, il codice articolo è il seguente: 71 82 950.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 71 82 950.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali