Nastro di riparazione HelaTape Power

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
711-00300
711-00400
711-00401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo adesivo Forza di rottura
(MPa)
Materiale catena portacavi Colore Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Spessore
(mm)
Tipo (produttore)

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni Gomma naturale0.35-Nero3.2+801.538HelaTape Power 7503.2HelaTape Power 750

63.07 €

1 Disponibile 3 giorni -3.5SiliconeGrigio0.5+1809.125HelaTape Power 8000.51HelaTape Power 800

24.60 €

1 Disponibile 3 giorni -2.5Gomma etilene-propileneNero0.76+909.119HelaTape Power 8100.76HelaTape Power 810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del nastro adesivo Autofusione Tipo prodotto Nastro di riparazione

Supporto tecnico