HellermannTyton HelaTape Flex 15 710-00100 Nastro isolante HelaTape Flex 15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

710-00100

Codice componente
710-00100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del nastro adesivo Autoestinguebte|Tutti gli usi|Altamente flessibile Forza di rottura(N/10 mm) 3.3 Materiale catena portacavi PVC
Colore Blu Tensione di scarica(kV) 8 Spessore materiale(mm) 0.15
Temperatura max.(°C) +105 Misura prodotto (lunghezza)(m) 10 Misura prodotto (larghezza)(mm) 15
Tipo prodotto Nastro elettrico Serie (nastro adesivo) HelaTape Flex 15 Gamma di temperatura(°C) fino a +105
Spessore(mm) 0.15 Tipo (produttore) HelaTape Flex 15

Si trova sulla pagina di HellermannTyton HelaTape Flex 15 710-00100 Nastro isolante HelaTape Flex 15, il codice articolo è il seguente: 710-00100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 710-00100.

Supporto tecnico