Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0052918799N
Compatibile con (dettagli) | Weller PU 80. PU 81. PUD 81M. WD 1. WD 2M. WR 3S. WR 2M | Compatibile con (saldatura) | Weller|Stazione di saldatura PU 80|Stazione di saldatura PU 81|Stazione di saldatura WD 1|Stazione di saldatura WD 2M|Stazione di saldatura WR 3M|Stazione di saldatura WR 2 | Potenza max(W) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 450 | Temperatura min.(°C) | 50 | Tensione di esercizio(V DC) | 24|24 |
Potenza(W) | 50 | Tipo prodotto | Saldatore | Caratteristiche del saldatore | + vassoio |
Tipo di punta di saldatura | A forma di matita | Tipo di punta di saldatura (incluso) | Tipo a matita |
Si trova sulla pagina di Set di saldatura con supporto di sicurezza, il codice articolo è il seguente: T0052918799N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0052918799N.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali