Set di matite ad aria calda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T0052711799
T0052711899
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Compatibile con (saldatura) Potenza max
(W)
Potenza
(W)
Tipo di punta di saldatura (incluso) Peso
(g)

507.33 €

1 Disponibile 3 giorni Weller WR 3MWeller|Stazione di saldatura WR 3M200200Ugello a gas caldo R04 Ø 1,2 mm. R06 ⌀ 3.0 mm-

455.29 €

1 Disponibile 3 giorni Weller WMD 1S. WR 3MWeller|Stazione di saldatura WR 3M|Stazione di saldatura WMD 1S100tensione: 100Ugello per aria calda diam. 1,2 mm R0460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max.(°C) 550 Temperatura min.(°C) 50 Tensione di esercizio(V DC) 24|24
Tipo prodotto Saldatura ad aria calda Caratteristiche del saldatore + vassoio Tipo di punta di saldatura Ugello a gas caldo

Supporto tecnico