Set micro saldatori con supporto di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0052919099N

Codice componente
T0052919099N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

395.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatibile con (dettagli) Weller WD 1M. WD 2M. WR 3M Compatibile con (saldatura) Weller|Stazione di saldatura WD 1M|Stazione di saldatura WD 2M|Stazione di saldatura WR 3M Potenza max(W) 40
Temperatura max.(°C) 450 Temperatura min.(°C) 100 Tensione di esercizio(V) 12
Tensione di esercizio(V DC) 24 Potenza(W) 40 Tempo di preriscaldamento(s) 3
Tipo prodotto Saldatore Caratteristiche del saldatore + vassoio Tipo di punta di saldatura A forma di scalpello
Tipo di punta di saldatura (incluso) Punta a scalpello RT 3 1,5 x 0,4 mm

Si trova sulla pagina di Set micro saldatori con supporto di sicurezza, il codice articolo è il seguente: T0052919099N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0052919099N.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico