Saldatore con punta di saldatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0052510699N

Codice componente
T0052510699N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

205.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatibile con (dettagli) PU 50. PUD 50. PU 80. PUD 80. PU 81. PUD 81. PUD 130. WMD 1. WMD 3. WD 1. WD 2. WD 1M. WD 2M. WR 3M. Compatibile con (saldatura) Weller|Stazione di saldatura PU 50|Stazione di saldatura PU 80|Stazione di saldatura PU 81|Stazione di saldatura PUD 130|Stazione di saldatura WMD 3|Stazione di saldatura WD 1 |Stazione di saldatura WD 2|Stazione di saldatura WD 1M Potenza max(W) 50
Temperatura max.(°C) 450 Temperatura min.(°C) 50 Tensione di esercizio(V DC) 24|24
Potenza(W) 50 Tipo prodotto Saldatore Tipo di punta di saldatura A forma di matita
Tipo di punta di saldatura (incluso) Tipo a matita

Si trova sulla pagina di Saldatore con punta di saldatura, il codice articolo è il seguente: T0052510699N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0052510699N.

Supporto tecnico