Set saldatori con supporto di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0052918199N

Codice componente
T0052918199N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

279.68 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatibile con (dettagli) Weller WS 81. WD 1. WD 1M. WD 2. WD 2M. WMD 1S. WR 3M Compatibile con (saldatura) Weller|Stazione di saldatura WS 81|Stazione di saldatura WD 1|Stazione di saldatura WD 1M|Stazione di saldatura WD 2|Stazione di saldatura WD 2M|Stazione di saldatura WMD 1S|Stazione di saldatura WR 3M Potenza max(W) 80
Temperatura max.(°C) 450 Temperatura min.(°C) 50 Tensione di esercizio(V) 24|24
Potenza(W) 80 Tipo prodotto Saldatore Caratteristiche del saldatore + vassoio
Tipo di punta di saldatura A forma di scalpello Tipo di punta di saldatura (incluso) Forma scalpello LT B 2,4 mm

Si trova sulla pagina di Set saldatori con supporto di sicurezza, il codice articolo è il seguente: T0052918199N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0052918199N.

Supporto tecnico