Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0052917199N
Compatibile con (dettagli) | Weller WD 1M. WD 2M. WR 3M | Compatibile con (saldatura) | Weller|Stazione di saldatura WD 1M|Stazione di saldatura WD 2M|Stazione di saldatura WR 3M | Potenza max(W) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 450 | Temperatura min.(°C) | 50 | Tensione di esercizio(V) | 12 |
Tensione di esercizio(V DC) | 24 | Potenza(W) | 40 | Tempo di preriscaldamento(s) | 5 |
Tipo prodotto | Saldatore |
Si trova sulla pagina di Micro saldatore, il codice articolo è il seguente: T0052917199N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0052917199N.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali