Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0052918999N
Compatibile con (dettagli) | Weller WD 2. WD 2M. WMD 1S. WR 3M | Compatibile con (saldatura) | Weller|Stazione di saldatura WD 2|Stazione di saldatura WD 2M|Stazione di saldatura WMD 1S|Stazione di saldatura WR 3M | Potenza max(W) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 550 | Temperatura min.(°C) | 50 | Tensione di esercizio(V DC) | 24|24 |
Potenza(W) | 150 | Tipo prodotto | Saldatore | Caratteristiche del saldatore | + vassoio |
Tipo di punta di saldatura | planare | Tipo di punta di saldatura (incluso) | Tipo piatto |
Si trova sulla pagina di Saldatore con supporto di sicurezza, il codice articolo è il seguente: T0052918999N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0052918999N.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali