Ugelli per aria calda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T0058727773
T0058727786
T0058727821
T0058727822
T0058727823
T0058768746N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Compatibile con (saldatura) Misura prodotto (Ø)
(mm)
Misura punta
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

52.89 €

1 Disponibile 3 giorni Matita ad aria calda Weller HAP 200 1/HAPWeller-10.5F04Ugello piatto 10,0 x 1,5 mm F04

72.60 €

1 Disponibile 3 giorni Matita ad aria calda Weller HAP 200 1/HAPWeller2.52.5R08Ugello per aria calda, angolato da 2,5 mm R08

7.00 €

1 Disponibile 3 giorni Matita ad aria calda Weller HAP 200 1/HAPWeller1.21.2R04Ugello per aria calda diam. 1,2 mm R04

7.00 €

1 Disponibile 3 giorni Matita ad aria calda Weller HAP 200 1/HAPWeller3.03R06Ugello per aria calda diam. 3,0 mm R06

9.40 €

1 Disponibile 3 giorni Matita ad aria calda Weller HAP 200 1/HAPWeller0.80.8R02Ugello per aria calda diam. 0,8 mm R02

76.48 €

1 Disponibile 3 giorni -Weller|Stazione di saldatura ad aria calda WTHA16-T 0058768746-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Ugello per aria calda Profilo punta Ugelli per aria calda

Supporto tecnico