Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0051317799N
Potenza max(W) | 40 | Temperatura max.(°C) | +450 | Temperatura min.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 12|12 | Potenza(W) | 2 x 40 | Tempo di preriscaldamento(s) | 3 |
Tipo prodotto | Saldatore | Tipo di punta di saldatura | A forma di scalpello | Tipo di punta di saldatura (incluso) | Serie RTW |
Si trova sulla pagina di Saldatore, il codice articolo è il seguente: T0051317799N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0051317799N.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali