Saldatura ad aria calda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0052711999

Codice componente
T0052711999
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

454.00 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatibile con (saldatura) Weller Potenza max(W) 200 Temperatura max.(°C) +550
Temperatura min.(°C) +100 Tensione di esercizio(V AC) 24 Tipo prodotto Saldatura ad aria calda
Tipo di punta di saldatura Ugello a gas caldo

Si trova sulla pagina di Saldatura ad aria calda, il codice articolo è il seguente: T0052711999.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0052711999.

Supporto tecnico