Chiave dinamometrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1545132
2201429
2641240
4550-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Deportanza Graduazione
(Nm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Peso
(g)

197.24 €

1 Disponibile 15 giorni 5-25284.51/4" (6,3 mm)124-

191.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1-52241/4" (6,3 mm)0.2525.3-

257.52 €

1 Disponibile 3 giorni -514.51/2" (12,5 mm)10--

208.20 €

1 Disponibile 3 giorni -3941/2" (12,5 mm)533900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Chiave dinamometrica Caratteristiche della chiave dinamometrica Crescente Precisione dello sganciatore(%) 3

Supporto tecnico