Cavo di prova integrale e morsetto da 10 kV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4112351

Codice componente
4112351
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

442.72 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso|Nero|Verde Compatibile con (dettagli) Fluke 1550C|Fluke 1555 Tipo di connettore/uscita B Connettore a banana 4 mm
Tipo di connettore/ingresso A Morsetti a coccodrillo Diametro connettore(mm) 4 Caratteristiche spina A prova di strappo
Tipo prodotto Kit cavi di prova di sicurezza Categoria di lettura CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Si trova sulla pagina di Cavo di prova integrale e morsetto da 10 kV, il codice articolo è il seguente: 4112351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4112351.

Supporto tecnico