Cassetta degli attrezzi (Vuota)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1953729
2881381
6616510
6616780
6616940
6628280
6628360
6629170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Altezza interna
(mm)
Larghezza interna
(mm)
Profondità interna
(mm)
Materiale Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Capacità di carico max (peso)
(kg)

263.00 €

1 Disponibile 11 giorni -290430200Cuoio|Piastra d'acciaio---4200.0-

133.33 €

1 11 giorni -----1403604302000.0-

443.83 €

1 Disponibile 11 giorni Blu----32038769819100.0400

487.67 €

1 Disponibile 11 giorni Blu----34042784123800.0400

509.57 €

1 Disponibile 38 giorni Blu----32038799824400.0400

399.99 €

1 Disponibile 11 giorni Acciaio---Piastra in acciaio32038769818300.0150

459.17 €

1 Disponibile 38 giorni Acciaio---Piastra in acciaio34042784122600.0150

498.63 €

1 Disponibile 11 giorni Acciaio---Piastra in acciaio44053791830300.0150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cassetta degli attrezzi (Vuota)

Supporto tecnico