Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4101772
Colore | Rosso|Nero | Attacco (componenti) | Presa 2 mm | Diametro connettore(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di serraggio max.(mm) | 8 | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 1000 |
Tipo prodotto | Set di terminali di sicurezza | Categoria di lettura | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V |
Si trova sulla pagina di Set di morsetti a coccodrillo filettati, il codice articolo è il seguente: 4101772.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4101772.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali