Set di fermagli per barre di distribuzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1278079

Codice componente
1278079
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.04 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso|Nero Attacco (componenti) Presa 4 mm Diametro connettore(mm) 4
Gamma di serraggio max.(mm) 30 Corrente nominale(A) 5 Tensione nominale(V) 600
Tipo prodotto Puntale di prova per piano di sicurezza Categoria di lettura CAT III 600 V

Si trova sulla pagina di Set di fermagli per barre di distribuzione, il codice articolo è il seguente: 1278079.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1278079.

Supporto tecnico