Clip di prova perforanti isolanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

873448

Codice componente
873448
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.71 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Attacco (componenti) Presa 4 mm Diametro connettore(mm) 4
Corrente nominale(A) 5 Tensione nominale(V) 1000 Tipo prodotto Terminale di sicurezza
Categoria di lettura CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Si trova sulla pagina di Clip di prova perforanti isolanti, il codice articolo è il seguente: 873448.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 873448.

Supporto tecnico