Kit morsetti a coccodrillo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1610103
1610159
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di serraggio max.
(mm)

85.56 €

1 Disponibile 3 giorni 9.5

46.44 €

1 Disponibile 3 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso|Nero Attacco (componenti) Presa 4 mm Diametro connettore(mm) 4
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 1000 Tipo prodotto Set di terminali di sicurezza
Categoria di lettura CAT IV 600 V|CAT III 1000 V

Supporto tecnico