Pinza amperometrica AC/DC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
617727
617735
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Height
(mm)
Gamma di lettura amperaggio AC (max.)
(A)
Precisione base
(%)
Frequenza max.
(Hz)
Frequenza max.
(kHz)
Gamma di lettura DC A (max.)
(A)
Misura prodotto (altezza)
(U)

495.61 €

1 Disponibile 22 giorni -4003.5400-400209

854.65 €

1 Disponibile 8 giorni 2096002-21000-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 78 Gamma di lettura AC A (min.)(A) 0.5 Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Tipo di connettore/uscita B Spina 4 mm Lettura corrente AC/DC Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 30
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48 Tipo prodotto Adattatore per pinza amperometrica Categoria di lettura CAT III 600 V
Peso(g) 500 Gamma di lettura amperaggio DC (min.)(A) 0.5 Alimentazione (dettagli)(V DC) 9

Supporto tecnico