Riscaldatore per saldatore WHXP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T0052702999N

Codice componente
T0052702999N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

775.29 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Potenza max.(W) 120 Temperatura max.(°C) +200 Temperatura min.(°C) +50
Tensione di esercizio(V DC) 24 Alimentazione (LOV) tramite stazione base Misura prodotto (altezza)(mm) 65
Misura prodotto (larghezza)(mm) 120 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 150 Tipo prodotto Riscaldatore per saldatore
Gamma di temperatura(°C) +50–+200

Si trova sulla pagina di Riscaldatore per saldatore WHXP, il codice articolo è il seguente: T0052702999N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0052702999N.

Supporto tecnico