Set di cavi di prolunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2003602

Codice componente
2003602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 1.5 Colore Nero|Rosso Compatibile con (dettagli) Sistema ad innesto di sicurezza da 4 mm
Tipo di connettore/uscita B Connettore a banana 4 mm Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 4 mm Diametro connettore(mm) 4
Materiale Silicone Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 1000
Caratteristiche spina A prova di strappo Tipo prodotto Kit cavi di prova di sicurezza Categoria di lettura CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

Si trova sulla pagina di Set di cavi di prolunga, il codice articolo è il seguente: 2003602.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2003602.

Supporto tecnico