Sensore di flusso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SL5101

Codice componente
SL5101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

163.96 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +50 Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta
Tipo di contatto 1 attuatore IP nominale IP65 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 140 Misura prodotto (Ø)(mm) 23 Tipo prodotto Sensore di flusso
Tipo (produttore) SL5101

Si trova sulla pagina di Sensore di flusso, il codice articolo è il seguente: SL5101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL5101.

Supporto tecnico