Pompa di processo, Tipo autoadescante / con pilotaggio pneumatico, PA3000 / 5000 Serie

Pompa di processo, Tipo autoadescante / con pilotaggio pneumatico, PA3000 / 5000 Serie
· Compact, high capacity diaphragm pump for transfer and recovery of a wide variety of fluids
· Long life, 2 to 5 times that of conventional pumps
· High abrasion resistance and low particle generation
· Self-priming makes priming unnecessary

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA3110-03
PA3110-F03
PA3110-F03-N
PA3120-03
PA3120-F03
PA3210-03
PA3210-F03
PA3210-F03-N
PA3213-F03
PA3220-03
PA3220-F03
PA5110-04
PA5110-F04
PA5110-F06
PA5110-F06-N
PA5120-F04
PA5210-06
PA5210-F04
PA5210-F06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale membrana Filettatura Misura attacco Dimensione corpo Opzione Azionamento

601.94 €

1 4 giorni ADC12 (alluminio)PTFE (fluororesina)Rc3/8base 3/8Solo corpoazionamento automatico

601.94 €

1 39 giorni ADC12 (alluminio)PTFE (fluororesina)G3/8base 3/8Solo corpoazionamento automatico

601.94 €

1 26 giorni ADC12 (alluminio)PTFE (fluororesina)G3/8base 3/8silenziatoreazionamento automatico

508.02 €

1 31 giorni ADC12 (alluminio)NBR (gomma nitrilica)Rc3/8base 3/8Solo corpoazionamento automatico

508.02 €

1 4 giorni ADC12 (alluminio)NBR (gomma nitrilica)G3/8base 3/8Solo corpoazionamento automatico

860.32 €

1 26 giorni SCS14 (acciaio inox)PTFE (fluororesina)Rc3/8base 3/8Solo corpoazionamento automatico

860.32 €

1 66 giorni SCS14 (acciaio inox)PTFE (fluororesina)G3/8base 3/8Solo corpoazionamento automatico

860.32 €

1 26 giorni SCS14 (acciaio inox)PTFE (fluororesina)G3/8base 3/8silenziatoreazionamento automatico

777.10 €

1 7 giorni SCS14 (acciaio inox)PTFE (fluororesina)G3/8base 3/8Solo corpoazionamento pneumatico

766.55 €

1 31 giorni SCS14 (acciaio inox)NBR (gomma nitrilica)Rc3/8base 3/8Solo corpoazionamento automatico

766.55 €

1 39 giorni SCS14 (acciaio inox)NBR (gomma nitrilica)G3/8base 3/8Solo corpoazionamento automatico

858.63 €

1 4 giorni ADC12 (alluminio)PTFE (fluororesina)Rc1/2base 1/2Solo corpoazionamento automatico

858.63 €

1 4 giorni ADC12 (alluminio)PTFE (fluororesina)G1/2base 1/2Solo corpoazionamento automatico

858.63 €

1 4 giorni ADC12 (alluminio)PTFE (fluororesina)G3/4base 1/2Solo corpoazionamento automatico

858.63 €

1 4 giorni ADC12 (alluminio)PTFE (fluororesina)G3/4base 1/2silenziatoreazionamento automatico

692.16 €

1 4 giorni ADC12 (alluminio)NBR (gomma nitrilica)G1/2base 1/2Solo corpoazionamento automatico

1,892.35 €

1 4 giorni SCS14 (acciaio inox)PTFE (fluororesina)Rc3/4base 1/2Solo corpoazionamento automatico

1,892.35 €

1 26 giorni SCS14 (acciaio inox)PTFE (fluororesina)G1/2base 1/2Solo corpoazionamento automatico

1,892.35 €

1 39 giorni SCS14 (acciaio inox)PTFE (fluororesina)G3/4base 1/2Solo corpoazionamento automatico

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico