Chiave a brugola

Chiave a brugola

Prezzo unitario standard:
7.97
Giorni spedizione:
37 giorni

Specifiche di base

  • Modello
  • Isolato
  • Larghezza chiave(mm)
  • Lunghezza albero(mm)
  • Lunghezza totale(mm)
  • Testa di proiettile
  • Protezione per isolamento 1000 V
  • Testato VDE
  • Modello antifurto
  • Lunghezza gambo lungo(mm)
  • Con spina
  • Con foro
  • Larghezza chiave (pollici)
  • Lunghezza gamba corta(mm)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
37 giorni
10.55

0407900000
Codice componente : 0407900000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 10.55

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Isolato
  • Larghezza chiave(mm)
  • Lunghezza albero(mm)
  • Lunghezza totale(mm)
  • Testa di proiettile
  • Protezione per isolamento 1000 V
  • Testato VDE
  • Modello antifurto
  • Lunghezza gambo lungo(mm)
  • Con spina
  • Con foro
  • Larghezza chiave (pollici)
  • Lunghezza gamba corta(mm)
37 giorni
7.97

0485100000
Codice componente : 0485100000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 7.97

Titolo_Specifica

  • Modello
  • Isolato
  • Larghezza chiave(mm)
  • Lunghezza albero(mm)
  • Lunghezza totale(mm)
  • Testa di proiettile
  • Protezione per isolamento 1000 V
  • Testato VDE
  • Modello antifurto
  • Lunghezza gambo lungo(mm)
  • Con spina
  • Con foro
  • Larghezza chiave (pollici)
  • Lunghezza gamba corta(mm)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico