Ricaricabatterie

Ricaricabatterie

Prezzo unitario standard:
153.35
Giorni spedizione:
30 giorni

Specifiche di base

  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Caricabatterie ad alta velocità
  • Tensione di alimentazione di frequenza(Hz)
  • Lunghezza(mm)
  • Con funzione di scarico
  • Tensione di carica(V)
    -|-
  • Tensione nominale(V)
    -|-
  • Grado di protezione (IP)
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
37 giorni
474.39

1509370000
Codice componente : 1509370000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 474.39

Titolo_Specifica

  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Caricabatterie ad alta velocità
  • Tensione di alimentazione di frequenza(Hz)
  • Lunghezza(mm)
  • Con funzione di scarico
  • Tensione di carica(V)
    -|-
  • Tensione nominale(V)
    -|-
  • Grado di protezione (IP)
30 giorni
153.35

9007460000
Codice componente : 9007460000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 153.35

Titolo_Specifica

  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Caricabatterie ad alta velocità
  • Tensione di alimentazione di frequenza(Hz)
  • Lunghezza(mm)
  • Con funzione di scarico
  • Tensione di carica(V)
    -|-
  • Tensione nominale(V)
    -|-
  • Grado di protezione (IP)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico