Punta per viti a croce

Punta per viti a croce

Prezzo unitario standard:
7.65
Giorni spedizione:
30 giorni

Specifiche di base

  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
Codice componente
Sistema di avvitamento

Affina per

  • Phillips
  • Pozidriv PZ
  • Ripristina
Lunghezza totale(mm)

Affina per

  • 175
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
Phillips
72 giorni
9.80

2433210000
Codice componente : 2433210000
Giorni spedizione 72 giorni
Prezzo unitario standard 9.80

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
    Phillips
  • Lunghezza totale(mm)
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
Phillips
72 giorni
9.80

2433220000
Codice componente : 2433220000
Giorni spedizione 72 giorni
Prezzo unitario standard 9.80

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
    Phillips
  • Lunghezza totale(mm)
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
Pozidriv PZ
72 giorni
9.80

2433230000
Codice componente : 2433230000
Giorni spedizione 72 giorni
Prezzo unitario standard 9.80

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
    Pozidriv PZ
  • Lunghezza totale(mm)
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
Pozidriv PZ
72 giorni
9.80

2433240000
Codice componente : 2433240000
Giorni spedizione 72 giorni
Prezzo unitario standard 9.80

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
    Pozidriv PZ
  • Lunghezza totale(mm)
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
175
30 giorni
7.65

9918570000
Codice componente : 9918570000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 7.65

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
  • Lunghezza totale(mm)
    175
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
175
30 giorni
7.97

9918580000
Codice componente : 9918580000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 7.97

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
  • Lunghezza totale(mm)
    175
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
175
30 giorni
7.97

9918590000
Codice componente : 9918590000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 7.97

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
  • Lunghezza totale(mm)
    175
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
Pozidriv PZ
175
30 giorni
7.65

9918600000
Codice componente : 9918600000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 7.65

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
    Pozidriv PZ
  • Lunghezza totale(mm)
    175
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato
Pozidriv PZ
175
30 giorni
7.97

9918610000
Codice componente : 9918610000
Giorni spedizione 30 giorni
Prezzo unitario standard 7.97

Titolo_Specifica

  • Sistema di avvitamento
    Pozidriv PZ
  • Lunghezza totale(mm)
    175
  • Misura del collegamento
  • Chiusura a sfera
  • Punta di misura
  • Misura del collegamento(mm)
  • Con doppio lato

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico