Cacciavite dinamometrico elettrico

Cacciavite dinamometrico elettrico

Prezzo unitario standard:
321.56
Giorni spedizione:
9 giorni

Specifiche di base

  • Tensione nominale(V)
  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Lunghezza(mm)
  • Capacità della batteria(Ah)
  • Peso incluso il pacco batterie(kg)
  • Coppia max.(Nm)
  • Impostazione coppia(Nm)
    -|-
  • Idoneo per il diametro della vite(mm)
    -|-
  • Peso senza il pacco batterie(kg)
  • Velocità di rotazione al minimo 1a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 2a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 3a marcia(1/min)
    -|-
  • Cacciavite per muro a secco
  • Idoneo per viti a spirale
  • Numero di batterie incluse
  • Con caricabatterie
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
9 giorni
512.62

1479090000
Codice componente : 1479090000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 512.62

Titolo_Specifica

  • Tensione nominale(V)
  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Lunghezza(mm)
  • Capacità della batteria(Ah)
  • Peso incluso il pacco batterie(kg)
  • Coppia max.(Nm)
  • Impostazione coppia(Nm)
    -|-
  • Idoneo per il diametro della vite(mm)
    -|-
  • Peso senza il pacco batterie(kg)
  • Velocità di rotazione al minimo 1a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 2a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 3a marcia(1/min)
    -|-
  • Cacciavite per muro a secco
  • Idoneo per viti a spirale
  • Numero di batterie incluse
  • Con caricabatterie
23 giorni
325.66

1479120000
Codice componente : 1479120000
Giorni spedizione 23 giorni
Prezzo unitario standard 325.66

Titolo_Specifica

  • Tensione nominale(V)
  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Lunghezza(mm)
  • Capacità della batteria(Ah)
  • Peso incluso il pacco batterie(kg)
  • Coppia max.(Nm)
  • Impostazione coppia(Nm)
    -|-
  • Idoneo per il diametro della vite(mm)
    -|-
  • Peso senza il pacco batterie(kg)
  • Velocità di rotazione al minimo 1a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 2a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 3a marcia(1/min)
    -|-
  • Cacciavite per muro a secco
  • Idoneo per viti a spirale
  • Numero di batterie incluse
  • Con caricabatterie
9 giorni
321.56

9007440000
Codice componente : 9007440000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 321.56

Titolo_Specifica

  • Tensione nominale(V)
  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Lunghezza(mm)
  • Capacità della batteria(Ah)
  • Peso incluso il pacco batterie(kg)
  • Coppia max.(Nm)
  • Impostazione coppia(Nm)
    -|-
  • Idoneo per il diametro della vite(mm)
    -|-
  • Peso senza il pacco batterie(kg)
  • Velocità di rotazione al minimo 1a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 2a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 3a marcia(1/min)
    -|-
  • Cacciavite per muro a secco
  • Idoneo per viti a spirale
  • Numero di batterie incluse
  • Con caricabatterie
9 giorni
432.60

9007470000
Codice componente : 9007470000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 432.60

Titolo_Specifica

  • Tensione nominale(V)
  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Lunghezza(mm)
  • Capacità della batteria(Ah)
  • Peso incluso il pacco batterie(kg)
  • Coppia max.(Nm)
  • Impostazione coppia(Nm)
    -|-
  • Idoneo per il diametro della vite(mm)
    -|-
  • Peso senza il pacco batterie(kg)
  • Velocità di rotazione al minimo 1a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 2a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 3a marcia(1/min)
    -|-
  • Cacciavite per muro a secco
  • Idoneo per viti a spirale
  • Numero di batterie incluse
  • Con caricabatterie
9 giorni
520.15

9007480000
Codice componente : 9007480000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 520.15

Titolo_Specifica

  • Tensione nominale(V)
  • Larghezza(mm)
  • Altezza(mm)
  • Lunghezza(mm)
  • Capacità della batteria(Ah)
  • Peso incluso il pacco batterie(kg)
  • Coppia max.(Nm)
  • Impostazione coppia(Nm)
    -|-
  • Idoneo per il diametro della vite(mm)
    -|-
  • Peso senza il pacco batterie(kg)
  • Velocità di rotazione al minimo 1a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 2a marcia(1/min)
    -|-
  • Velocità di rotazione al minimo 3a marcia(1/min)
    -|-
  • Cacciavite per muro a secco
  • Idoneo per viti a spirale
  • Numero di batterie incluse
  • Con caricabatterie

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico